Atuador semi-rotativo DAPS-2880-090-RS3-F16-T6
553228
GTIN: 4052568196059
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G3/8
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
3360 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F16
Conexão do eixo
T46