Atuador semi-rotativo DAPS-0015-090-RS4-F0305-T6
553229
GTIN: 4052568196066
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/8
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
15 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F03 - F05
Conexão do eixo
T11