Atuador semi-rotativo DAPS-0015-090-RS4-F04-T6
553230
GTIN: 4052568196073
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/8
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
15 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F04
Conexão do eixo
T11