Atuador semi-rotativo DAPS-0480-090-RS4-F14-T6

553240

GTIN: 4052568196172

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/4
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
480 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F14
Conexão do eixo
T36