Tubo flexível PAN-16X2-SI-100
553893
GTIN: 4052568053048
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
16 mm
Diâmetro interno
12 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C