Tubo flexível PAN-10X1,5-BL-300
553897
GTIN: 4052568053086
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
10 mm
Diâmetro interno
7 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 17 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C