Tubo flexível PAN-6X1-GE

553931

GTIN: 4052568053420

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
6 mm
Diâmetro interno
4 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 19 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C