DW
Início
Produtos
Atuadores
Atuadores pneumáticos
Atuador grampo
Atuador articulado para grampo
DW
DWA-50- -Y
Atuador articulado
DWA-50- -Y
555710
Downloads
DW_EN.PDF
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Curso
10 mm - 200 mm
Conexão pneumática
Rc1/4
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Força teórica a 6 bar, retorno
990 N