Atuador articulado para grampo DWA-50- -Y-AB

555712

Carregando...
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Curso
10 mm - 200 mm
Conexão pneumática
Rc1/4
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Força teórica a 6 bar, retorno
990 N