DW
Início
Produtos
Atuadores
Atuadores pneumáticos
Atuador grampo
Atuador articulado para grampo
DW
DWA-63- -Y-A
Atuador articulado
DWA-63- -Y-A
555717
Downloads
DW_EN.PDF
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Curso
10 mm - 200 mm
Conexão pneumática
Rc1/4
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Força teórica a 6 bar, retorno
1682 N