Atuador giratório/linear DSL-25-25-270-P-A-S2-B
556462
GTIN: 4052568200657
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Torque teórico a 6 bar
5 Nm
Ângulo de rotação
0 deg - 272 deg
Momento de inércia permitido
1.1E-4 kgm²
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade