Atuador giratório/linear DSL-25-25-270-CC-A-S20-B

556466

GTIN: 4052568200688

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Torque teórico a 6 bar
5 Nm
Ângulo de rotação
0 deg - 246 deg
Momento de inércia permitido
0.0016 kgm²
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade