Atuador giratório/linear DSL-32-80-270-CC-A-S20-B
556520
GTIN: 4052568201005
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Torque teórico a 6 bar
10 Nm
Ângulo de rotação
0 deg - 246 deg
Momento de inércia permitido
0.0021 kgm²
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade