Atuador giratório/linear DSL-40-50-270-CC-A-S20-B

556550

GTIN: 4052568201166

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Torque teórico a 6 bar
20 Nm
Ângulo de rotação
0 deg - 240 deg
Momento de inércia permitido
0.004 kgm²
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade