Atuador giratório/linear DSL-16-40-270-P-A-S20-KF-B

556591

GTIN: 4052568201395

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Torque teórico a 6 bar
1.25 Nm
Ângulo de rotação
0 deg - 272 deg
Momento de inércia permitido
3.5E-5 kgm²
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade