Atuador giratório/linear DSL-20-50-270-P-A-S2-KF-B
556630
GTIN: 4052568201616
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Torque teórico a 6 bar
2.5 Nm
Ângulo de rotação
0 deg - 272 deg
Momento de inércia permitido
7.0E-5 kgm²
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade