Atuador giratório/linear DSL-40-80-270-P-A-S2-KF-B
556744
GTIN: 4052568202255
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Torque teórico a 6 bar
20 Nm
Ângulo de rotação
0 deg - 272 deg
Momento de inércia permitido
2.4E-4 kgm²
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade