Válvula solenoide MHA1-M1LCH-2/2G-1.5-HC

557864

GTIN: 4052568096540

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
30 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão
Pressão operacional
0 bar - 1.5 bar