Atuador articulado para grampo DW-80-75-Y-AB
557915
GTIN: 4052568204150
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Curso
75 mm
Conexão pneumática
Rc3/8
Força teórica a 6 bar, avanço
3016 N
Força teórica a 6 bar, retorno
2721 N