Atuador articulado para grampo DW-80- -Y-A

557930

Carregando...
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Curso
10 mm - 200 mm
Conexão pneumática
Rc3/8
Força teórica a 6 bar, avanço
3016 N
Força teórica a 6 bar, retorno
2721 N