DW
Início
Produtos
Atuadores
Atuadores pneumáticos
Atuador grampo
Atuador articulado para grampo
DW
DW-80- -Y-AB
Atuador articulado para grampo
DW-80- -Y-AB
557931
Downloads
DW_EN.PDF
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Curso
10 mm - 200 mm
Conexão pneumática
Rc3/8
Força teórica a 6 bar, avanço
3016 N
Força teórica a 6 bar, retorno
2721 N