Tubo flexível PLN-12X1,75-RT

558221

GTIN: 4052568053949

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
12 mm
Diâmetro interno
8.4 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C