Conexão rápida roscada em T NPQM-T-G18-Q8-P10

558738

GTIN: 4052568054915

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diâmetro nominal
6 mm