União rápida NPQM-D-Q8-S10-P10

558772

GTIN: 4052568055110

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Luva de encaixe Ø de 10 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diâmetro nominal
7 mm