União rápida em T NPQM-T-Q12-E-P10

558790

GTIN: 4052568055271

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diâmetro nominal
11 mm