União passa-muro NPQM-H-Q8-E-P10
558808
GTIN: 4052568055424
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diâmetro nominal
7 mm