Luva de encaixe NPQM-D-S8-E-P10

558813

GTIN: 4052568055479

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Luva de encaixe QS-8
Conexão pneumática 2
Luva de encaixe QS-8
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diâmetro nominal
6 mm