Luva de encaixe NPQM-D-S12-E-P10
558815
GTIN: 4052568055493
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Luva de encaixe QS-12
Conexão pneumática 2
Luva de encaixe QS-12
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diâmetro nominal
10 mm