Válvula solenoide CPV10-M1H-2X3-OLS-K-M7
559641
GTIN: 4052568206208
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias, normalmente aberta monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
400 l/min
Conexão pneumática 1
Coletor com separação de pressão
Tipo de acionamento
elétrico