Cabo de conexão VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-10

560412

GTIN: 4052568207212

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Cabo com plugue
Comprimento do cabo
10 m
Estrutura do cabo
25 x 0,34 mm²
Propriedade de cabo
adequado para corrente de energia
Grau de proteção
IP67 - conforme IEC 60529