Cabo de conexão VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-2.5

560413

GTIN: 4052568207229

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Cabo com plugue
Comprimento do cabo
2.5 m
Estrutura do cabo
25 x 0,34 mm²
Propriedade de cabo
adequado para corrente de energia
Grau de proteção
IP67 - conforme IEC 60529