Cabo de conexão VMPAL-KM-V-SD25-IP67-10
560418
GTIN: 4052568207267
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Cabo com plugue
Comprimento do cabo
10 m
Estrutura do cabo
25 x 0,34 mm²
Propriedade de cabo
Padrão
Grau de proteção
IP67 - conforme IEC 60529