Cabo de conexão VMPAL-KM-S-SD25-IP67-2.5

560419

GTIN: 4052568097707

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Cabo com plugue
Comprimento do cabo
2.5 m
Estrutura do cabo
25 x 0,34 mm²
Propriedade de cabo
Padrão
Grau de proteção
IP67 - conforme IEC 60529