Cabo de conexão VMPAL-KM-S-SD44-IP67-2.5
560425
GTIN: 4052568207328
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Cabo com plugue
Comprimento do cabo
2.5 m
Estrutura do cabo
36 x 0,25 mm²
Propriedade de cabo
Padrão
Grau de proteção
IP67 - conforme IEC 60529