Cabo de conexão VMPAL-KM-S-SD44-IP67-10

560427

GTIN: 4052568207342

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Cabo com plugue
Comprimento do cabo
10 m
Estrutura do cabo
36 x 0,25 mm²
Propriedade de cabo
Padrão
Grau de proteção
IP67 - conforme IEC 60529