Válvula solenoide VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3

560702

GTIN: 4052568207533

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
200 l/min
Conexão pneumática 1
M7
Pressão operacional
2 bar - 8 bar