Válvula solenoide VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H3
560706
GTIN: 4052568098292
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
3/2 vias, aberta monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
180 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão
Pressão operacional
2 bar - 8 bar