Válvula solenoide VSVA-B-T22C-AZD-A1-1T1L

561149

GTIN: 4052568208561

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x2/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1000 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 26 mm conforme ISO 15407-2
Tipo de acionamento
elétrico