Tubo flexível PUN-V0-6X2-BL-C
561702
GTIN: 4052568056407
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
6 mm
Diâmetro interno
2 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 30 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C