Tubo flexível PUN-V0-6X2-GN-C

561706

GTIN: 4052568056445

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
6 mm
Diâmetro interno
2 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 30 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C