Tubo flexível PUN-V0-12X2-RT-C
561713
GTIN: 4052568056513
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
12 mm
Diâmetro interno
8 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C