Tubo flexível PUN-V0-10X2-GE-C

561720

GTIN: 4052568056582

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
10 mm
Diâmetro interno
6 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C