Bobina eletromagnética VACC-S13-18-A1-1U

562890

GTIN: 4052568210359

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Formato A - Plugue - Conforme EN 175301-803
Valores característicos da bobina eletromagnética
24 V CC: 2,1 W - 24 V CA: 50/60 Hz, potência de 2,1 VA
Grau de proteção
IP65