Bobina eletromagnética VACC-S13-18-A1-3U
562892
GTIN: 4052568210373
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Formato A - Plugue - Conforme EN 175301-803
Valores característicos da bobina eletromagnética
230 V CC: 1,8 W - 230 V CA: 50/60 Hz, potência de 1,8 VA
Grau de proteção
IP65