Bobina eletromagnética VACC-S18-25-K5-1U-EX4D
562900
GTIN: 4052568210458
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Caixa de terminal, rosca de entrada do cabo NPT1/2
Valores característicos da bobina eletromagnética
24 V CC: 2,5 W - 24 V CA: 50/60 Hz, potência de 2,5 VA
Grau de proteção
IP65