Bobina eletromagnética VACC-S18-25-K5-2U-EX4D
562901
GTIN: 4052568210465
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Caixa de terminal, rosca de entrada do cabo NPT1/2
Valores característicos da bobina eletromagnética
110 V CA: 50/60 Hz, potência de 2,5 VA - 110 V CC: 2,5 W
Grau de proteção
IP65