Bobina eletromagnética VACC-S18-25-K4-1U-EX4D

562903

GTIN: 4052568210489

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Caixas de ligação, rosca de introdução de cabo M20x1,5
Valores característicos da bobina eletromagnética
24 V CC: 2,5 W - 24 V CA: 50/60 Hz, potência de 2,5 VA
Grau de proteção
IP65