Bobina eletromagnética VACC-S18-25-K4-2U-EX4D
562904
GTIN: 4052568210496
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Caixas de ligação, rosca de introdução de cabo M20x1,5
Valores característicos da bobina eletromagnética
110 V CA: 50/60 Hz, potência de 2,5 VA - 110 V CC: 2,5 W
Grau de proteção
IP65