Bobina eletromagnética VACC-S18-35-A1-1A
562907
GTIN: 4052568210526
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Formato A - Plugue - Conforme EN 175301-803
Valores característicos da bobina eletromagnética
24 V CA: 50/60 Hz, potência de 3,5 VA
Grau de proteção
IP65