Válvula de abertura e fechamento MS9-EE-NG-V24-S-VS
562946
GTIN: 4052568210564
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 3
G1
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
18000 l/min
Pressão operacional
3.5 bar - 16 bar
Tipo de acionamento
elétrico